Online-Seminar Kellerentwässerungspumpe UNILIFT CC - Wissen kompakt

Webinar

Baureihe gezielt verbessert

Zielgruppe

Meister, Fachhandwerker und Kundendiensttechniker der SHK-Branche.

Seminarziel

Dem Teilnehmer werden die Vorteile der UNILIFT CC vermittelt. Diese
Pumpe ist sehr clever konstruiert und bietet dadurch sehr viele
Einsatzmöglichkeiten. Lassen Sie sich in diesem Webinar von den
Möglichkeiten, die Ihnen diese Pumpe bietet überzeugen.

Inhalte

  • Wählbarer Druckabgang für hohe Anschlussflexibilität
  • Kühlmantel für ausgetauchten Dauerbetrieb
  • Flachabsaugung auf unter 3 mm
  • Integriertes Selbstentlüftungsventil
  • Verstellbare Schwimmerschaltung
  • Keramisches Doppeldichtungssystem
  • Eingebauter Motorschutz
  • Trockenlaufschutz
  • Druckdicht gekapselte Leitungseinführungen
  • Edelstahlmotor und Siebfuß
  • Großer Lieferumfang: Rückschlagklappe, abgestufter Abgangsadapter, 90°-Bogen sowie Gewindekappe

Trainer

Oliver Weckerle

Jetzt hier anmelden

Die Teilnahme ist kostenfrei

Termine in Planung

Der Vortrag wird live online übertragen.

Sie benötigen einen PC oder ein Tablet mit einem Browser und einer Internetverbindung. Die Durchführung dieses Webinars und die Anmeldung dazu erfolgen über die Plattform eines Drittanbieters.