Grundfos Machine Health

Überblick

Überblick

Ihre smarte Lösung für Predictive Maintenance

Damit es nicht zum Äußersten kommt, sollten Sie Maschinenprobleme lösen, bevor es zu Ausfällen oder Schäden kommt. Mit unseren intelligenten, vorbeugenden Wartungslösungen ist das jetzt einfacher denn je. 90 % der Maschinen laufen nachweislich langfristig reibungslos, wenn eine Überwachung des Maschinenzustands erfolgt. Auf diese Weise werden Ausfallzeiten reduziert und kostspielige Reparaturen vermieden.

Unübertroffene Diagnostik für Ihre Anlagen

Reduzieren Sie Ihre Stillstandszeiten mithilfe künstlicher Intelligenz und optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Die Plattform überwacht Ihre Maschinen, analysiert die Daten in Echtzeit und liefert Ihnen sofort präzise und verständliche Diagnosen.

 

  • Mechanische Daten: Grundfos greift auf die weltweit größte Datenbank für typische Maschinengeräusche zu, mit deren Hilfe wir äußerst präzise Diagnosen an Ihren mechanischen Geräten durchführen können.
  • Durch Algorithmen Maschinen verstehen: Aus Maschinendaten werden Handlungsempfehlungen – dank Echtzeit-Meldungen, die geeignete Reparaturen und Wartungsmaßnahmen vorschlagen.
  • Zuverlässiger Kundendienst: Unsere Servicemitarbeiter stehen Ihnen jederzeit mit einem reaktionsschnellen Support und individuellem Dienstleistungsangebot zur Seite.

Fortschrittliche Diagnoseverfahren

Hochwertige Sensoren und smarte Algorithmen überwachen Ihre kritischen Aggregate rund um die Uhr. Schon beim ersten Anzeichen eines Problems meldet sich unsere Lösung mit einer detaillierten Analyse bei Ihnen. Selbst die kleinsten Änderungen des Maschinenzustands werden sorgfältig beobachtet und an Sie in Form von leicht verständlichen Meldungen mit konkreten Handlungsvorschlägen weitergeleitet.

  • Drahtlos verbundene Sensoren werden an Ihren Geräten montiert und erfassen Vibrationen, Temperaturen und weitere Daten, um damit den Zustand kontinuierlich zu überwachen.
  • Algorithmen verarbeiten mit künstlicher Intelligenz die Daten, die per Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung an eine sichere Cloud gesendet werden. Sie liefern aussagekräftige Erkenntnisse über den Zustand der überwachten Maschinen.
  • Echtzeit-Alarme und -Berichte werden an Sie gesendet, sobald eine Fehlfunktion erkannt wird. Die Web- und Mobilanwendungen von Grundfos liefern einen umfassenden Überblick über den Maschinenzustand sowie entstehende Probleme und schlagen Wartungsmaßnahmen vor.

Ihre Maschinen stets im Blick

Unsere leistungsstarke Plattform für Computer und Mobilgeräte beinhaltet Werkzeuge zum Überwachen und Planen Ihrer Predicitive-Maintenance-Aktivitäten. Greifen Sie auf umfassende Informationen auf Maschinen-Ebene zu, mit denen Sie Fehlerursachen verstehen und Korrekturmaßnahmen einleiten können. Beobachten Sie den Maschinenzustand auf Anlagen-Ebene, um Ihre Ressourcen auf die Wartung der kritischen Aggregate zu konzentrieren. Behalten Sie Ihre kompletten Anlagen im Blick und treffen Sie auf Basis der Daten fundierte und wirtschaftliche Entscheidungen.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center