Produkte

gr_NBNK_Website_Normpumpe_Header_20160527_v1_jp

Entdecken Sie jetzt die Vorteile von
Grundfos Norm- und Blockpumpen

Für alle Aufgaben bestens gerüstet.

Grundfos bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Blockpumpen (NB/NBG) und Normpumpen (NK/NKG) an. Eine hohe Strapazierfähigkeit und Betriebssicherheit in Verbindung mit geringen Energie- und Wartungskosten machen sie dabei zur idealen Lösung in anspruchsvollen Umgebungen.

Norm- und Blockpumpen von Grundfos sind zudem für eine
Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet, z. B.:

  • Heizungsanlagen
  • Fernwärme
  • Kälte- und Klimaanlagen
  • Wasserversorgung und -aufbereitung
  • Reinigung
  • Brandbekämpfung
  • industrielle Anwendungen

 

Bei Grundfos Norm- und Blockpumpen handelt es sich um einstufige, horizontale, normalsaugende Spiralgehäusepumpen. Der Saugstutzen ist axial und der Druckstutzen radial angeordnet. Die Prozessbauweise der Pumpen erlaubt zudem den Ausbau des Motors, der Kupplung, der Lageraufnahme und des Laufrades ohne eine Demontage von Gehäuse oder Rohrleitungen.