Energy Check

Grundfos Energy Check

Grundfos Energy Check

Wenn es darum geht, den Energieverbrauch Ihrer Anlage zu optimieren, ein neues Pumpensystem auszulegen oder abzuschätzen, ob der Austausch eines alten Pumpensystems rentabel wäre, hilft Ihnen eine Lebenszyklusanalyse. Um diese mit Fakten zu unterstützen, gibt es den Grundfos Energy Check. In sechs Schritten analysieren wir dabei den Energieverbrauch Ihrer Anlage und identifizieren so mögliche Einsparpotenziale.

Schritt 1: Erstkontakt

In diesem Gespräch nehmen wir eine Beurteilung Ihrer Anlage vor. Daraus lassen sich Bereiche mit nicht optimalen Leistungen identifizieren und die nächsten Schritte definieren.

Schritt 2: Diagnose

Nach einer Vor-Ort-Begehung erstellen wir eine vorläufige Liste installierter Pumpen und ihrer Leistungsdaten. Dies dient als Grundlage möglicher Optimierungen.

Schritt 3: Vorschlag

Auf Grundlage der vor Ort gesammelten Informationen und Daten bereiten wir Ihr individuelles Angebot vor.

Schritt 4: Ausführung

Wir führen eine umfassende Prüfung Ihrer Anlage durch unseren Energy Check durch. Sie erhalten Empfehlungen zu potenziellen Energieeinsparungen und Austauschmöglichkeiten.

Schritt 5: Bewertung

Nach dem Energy Check können Sie für Ihre Anlage die richtigen Pumpenlösungen auswählen oder im Rahmen eines Pump Audit Präzisionsmessungen vornehmen lassen.

Schritt 6: Nachlauf

Beim Nachlauf der Wartung in Ihrem Betrieb möchten wir sicherstellen, dass der Betrieb Ihrer Anlagen und Pumpen Ihren Anforderungen und Erwartungen entspricht.

Grundfos Energy Check

Fragen Sie nach einem
Grundfos Energy Check

Ein Energy Check von Grundfos ist die beste und kosteneffektivste Methode, um herauszufinden, welche Einsparungen bei den Betriebskosten Ihrer Pumpe erzielt werden können. Bei dieser Analyse berechnen Mitarbeiter von Grundfos den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen für die aktuell installierten Pumpen. Durch die Analyse wird ermittelt, ob mit dem Austausch des Pumpenbestands durch ein Modell aus der energieeffizienten Grundfos iSOLUTIONS Baureihe Einsparungen erzielt werden können. Sie erhalten einen detaillierten Energy Check-Bericht, einschließlich einer Lebenszykluskosten-Analyse wie auch Empfehlungen
für die Optimierung Ihrer Pumpenanlage.

Lesen Sie mehr zum Grundfos Energy Check

Broschüre Energy Check

Messmethoden zur Identifizierung von Energieeinsparungspotenzialen

Wenn Sie mehr über den Energy Check von Grundfos erfahren möchten, dann laden Sie sich hier die Broschüre über Messmethoden zur Identifizierung von Energieeinsparungspotenzialen herunter.

 

Download Broschüre Messmethoden zur Identifizierung von Energieeinsparungspotenzialen