Industrielle Kühlung: Verringern Sie die Komplexität Ihrer Anlage und erlangen Sie die Kontrolle über Ihre Kosten

Erlangen Sie mit intelligenten Funktionen die Kontrolle über die industrielle Kühlung

Nahezu jede industrielle Kälteanwendung bietet ein großes Potenzial, um den Prozess zu optimieren. 

Unsere Anwendungsexperten zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Anlage im Allgemeinen sowie in verschiedenen Anwendungen wie Kühltürmen, Verdunstungskühlanlagen, Kaltwassersätzen und Kühlaggregaten optimieren können. 

Jetzt ansehen

77 % geringerer Energieverbrauch

Erfahren Sie, wie ein Hersteller von Industrieklebstoffen mit Grundfos iSOLUTIONS den Energieverbrauch seiner Kühltürme um 77 % verringern konnte – das sind pro Jahr 128 Tonnen weniger CO2-Emissionen! 

Von fester Drehzahl zu Differenzdruck

Erfahren Sie, wie eine Kunststoffspritzerei von einem ungeregelten Betrieb mit fester Drehzahl auf eine effiziente Differenzdruckregelung umstieg und so seine Betriebskosten um 22 % verringerte.

Höchster Wirkungsgrad dank intelligenter Funktionen

Erfahren Sie, wie ein Industrieunternehmen mit einem Energy Check von Grundfos seinen Betrieb effizienter gestalten und erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten für seine Kühltürme erzielen konnte. 

Kostenloser Energy Check von Grundfos

Mit einem Energy Check von Grundfos werden Einsparpotenziale ermittelt und Empfehlungen für eine effiziente Lösung mit hoher Leistung gegeben. Der resultierende Bericht liefert einen vollständigen Überblick über Ihre Pumpenanlagen und deren aktuellen Wirkungsgrad. Er zeigt auch auf, wie Sie finanzielle und betriebliche Einsparungen sowie eine geringere Umweltbelastung erzielen können.

Mit einem Energy Check von Grundfos profitieren Sie von Folgendem:
- Sorgfältige Auswertung der Lebenszykluskosten
- Detaillierte Informationen über Ihr Energieeinsparpotenzial
- Möglichkeit, das Umweltprofil Ihres Werks zu verbessern
- Priorisierte Installationsliste, die Pumpen und Anlagen nennt, bei denen ein Austausch nützlich wäre

Buchen Sie einen kostenlosen Energy Check 

Whitepaper

Der smarte Weg zur industriellen Kühlung

Informieren Sie sich in unserem Whitepaper umfassend über die wesentlichen Herausforderungen der industriellen Kühlung und erfahren Sie, wie Sie mit Grundfos iSOLUTIONS den Wirkungsgrad maximieren können.

Jetzt herunterladen

Finden Sie schnell und einfach die passende energieeffiziente Pumpe

Den Energieverbrauch zu berechnen kann sehr zeitintensiv sein. Hier finden Sie ganz einfach die energieeffizienteste Pumpe. Klicken Sie hier, um schnell und einfach Pumpen  zu berechnen, vergleichen und auszuwerten, basierend auf den Lebenszykluskosten.

CTF_TrM:Please fill in the required fields
- Ungültige E-Mail-Adresse

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung. Sie haben ferner das Recht, einer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketing einschließlich der Erstellung von Profilen zu widersprechen. Weitere Informationen zu Ihren personenbezogenen Daten sowie zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Nutzungs- und Datenschutzbedingungen und Datenschutzerklärung