Outil de sélection MCCR

Outil de sélection MCCR

Puis-je connecter un produit Grundfos à un système BUS, BMS ou SCADA? De quel CIM ai-je besoin? Existe-t-il un exemple de programmation pour cela?

Les équipes d'operateur mécanique et fluides de Grundfos recherchent des informations sur la technologie des pompes et la connexion aux systèmes de communication BUS.

Intégrer une pompe dans un système BUS dans les plus brefs délais et donc l'intégrer dans le concept du système complet est la tâche des intégrateurs de systèmes multi-secteurs, dans l'industrie ainsi que dans la gestion de l'eau ou du bâtiment, avec toutes les questions connexes à la technologie des modules de communication, contrôle et régulation.

À l'aide de notre outil de sélection intelligent pour les techniciens, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour votre projet spécifique sur le bon module de communication. Sélectionnez simplement la pompe à installer et le type de protocole BUS souhaité (BACnet IP, BACnet MS / TP, LON, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP, Profinet IO) . En plus du module de communication approprié, l'outil fournit des informations supplémentaires (description de l'interface et fichiers de ressources; schéma de circuit; bibliothèques externes; Installation). ou encore sur les blocs fonctionnels pour Siemens S7 qui sont particulièrement intéressants comme exemple de programmation, avec lequel l'effort d'ingénierie (temps!) pour les intégrateurs de système de technologie de mesure et de contrôle est considérablement réduit.

L'outil de sélection MCCR. Allons y!

Les pompes ou commandes Grundfos peuvent être intégrées dans un système BUS avec différents modules.

Les cartes enfichables qui peuvent être insérées directement dans le produit sont appelées Grundfos CIM (Communication Interface Module). Grundfos CIU (Communication Interface Unit) est Grundfos CIM dans un boîtier externe avec une alimentation intégrée 24-240 volts AC / DC pour un montage mural.

 
Veuillez remplir les champs obligatoires
Inscription

Inscrivez-vous dès maintenant aux e-News Grundfos et soyez immédiatement informé de l'actualité de l'outil de sélection MCCR ou des produits et connexions concernés.

- E-Mail invalide

Vous êtes libre de vous rétracter à tout instant. Cette rétractation n’aura aucune incidence sur la licéité du traitement préalable à l’annulation du consentement. Vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing direct, y compris de profilage. Pour plus d’informations sur vos données personnelles et vos droits, merci de consulter notre Conditions Générales Et avis de confidentialité

Grundfos Ecademy
Avec la plate-forme en ligne Grundfos Ecademy, vous pouvez étendre vos connaissances spécialisées sur les pompes, les modules de communication BUS et les systèmes tels que BACnet IP, BACnet MS / TP, LON, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP ou Profinet IO.
Grundfos GO Garantie
Plus de sécurité pour les techniciens et opérateurs grâce à une garantie complète de 5 ans dès le démarrage.