Grundfos iSOLUTIONS: Kommerziell genutzte Gebäude

Grundfos iSolutions

Wussten Sie, dass Sie den Energieverbrauch der Pumpen in Ihrem Gewerbegebäude um bis zu 80 % senken können? 

Grundfos iSOLUTIONS deckt alle Anwendungen in einem intelligenten Gebäude ab: von der HLK-Technik und der Druckerhöhung über die Warmwasserzirkulation bis hin zu Abwasserbeseitigung, Brandbekämpfung und mehr. Entdecken Sie intelligente Lösungen, die in jedem Gewerbegebäude eine bessere Leistung, Regelung und Energieeffizienz sowie einen höheren Komfort sicherstellen, und erfahren Sie, wie Sie den Energieverbrauch Ihrer Pumpen um bis zu 80 % senken können. 

Gebäude in Dubai erreichen durch einfachen Pumpenaustausch bis zu 80 % Energieeinsparungen

Ein Gebäudeeigentümer in Dubai spart mit den Pumpen in seinen Klimaanlagen 50 bis 80 % Strom. Dank der Nachrüstung profitiert der Kunde nun von modernster Pumpentechnik und bietet seinen Bewohnern einen höheren Komfort. Das Projekt steht im Einklang mit Dubais Ziel, bis 2030 durch die Nachrüstung von 30.000 Gebäuden 30 % seiner Pumpenenergie einzusparen. 

Grundfos Service Tool

0%

Did you know?

that you can cut energy consumption up to 40% with a customised service agreement from Grundfos

Did you know?

that you can cut downtime up to 35% with a customised service agreement from Grundfos

Did you know?

that you can cut repair costs up to 20% with a customised service agreement from Grundfos

Did you know?

that you can cut unexpected breakdowns up to 75% with a customised service agreement from Grundfos

Did you know?

1 optimised Pump reduce the yearly CO2 emission equal to 3 passenger cars

-

Mit intelligenten Pumpenlösungen zum Hochleistungsgebäude

Auf dem Weg zum intelligenten Gebäude sind smarte Pumpen ein signifikanter Beitrag, verantwortlich für die Optimierung des Systems. Doch nun ist es Zeit, nicht nur einzelne Komponenten zu betrachten, sondern den Fokus auf intelligente Lösungen für das Gesamtsystem zu legen. Grundfos iSOLUTIONS verbindet intelligente Pumpen, intuitive Cloud- Dashboards und Digitale On-Demand-Services und ist damit auf dem Weg zur kompletten Systemsteuerung, angebunden direkt an Ihren PC oder Ihr Smartphone. Damit machen wir Ihren Workflow einfacher denn je.

Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie mehr über Grundfos iSOLUTIONS in Gewerbegebäuden.

Mehr erfahren

Entdecken Sie die intelligente Steuerung für Grundfos iSOLUTIONS

Wussten Sie, dass HLK-Anlagen durchschnittlich 30 bis 40 % des Energieverbrauchs in einem Gewerbegebäude verursachen? Mit intelligenten, vernetzten Pumpen verbessern Sie die Regelungsmöglichkeiten der Anlage und senken den Anlagendruck auf das erforderliche Niveau.

Entdecken Sie Grundfos iSOLUTIONS für Gewerbegebäude 

HVAC

Heizung, Lüftung, Klima

Bei HLK-Anlagen in Gebäuden können verschiedenste Schwierigkeiten auftreten – von schlecht in Betrieb genommenen Anlagen bis hin zu einem hohen Energieverbrauch. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Anlagen mit Grundfos iSOLUTIONS optimieren.

Mehr erfahren

Booster

Druckerhöhung

Von Hotels bis hin zu Krankenhäusern: Entdecken Sie, wie Grundfos iSOLUTIONS mit einer flexiblen und anpassbaren Druckerhöhungsanlage jederzeit für einen guten Wasserdruck sorgt. 

Mehr erfahren

Download brochure

Lösungen für jede Anwendung

Grundfos iSOLUTIONS deckt alle Anwendungen ab: von der HLK-Technik und der Druckerhöhung über die Warmwasserzirkulation bis hin zu Abwasserbeseitigung, Brandbekämpfung und mehr. Entdecken Sie intelligente Lösungen, die in jedem Gewerbegebäude eine bessere Leistung, Regelung und Energieeffizienz sowie einen höheren Komfort sicherstellen. 

Building Information Modeling

BIM-Inhalte von Grundfos – ein besserer Datensatz 

Die Gebäudedatenmodellierung, auch BIM (Building Information Modeling) genannt, bietet eine realitätsnahe Simulation aller Aufgaben, die für das Planen, Konstruieren, Inbetriebnehmen und Betreiben von Gebäuden relevant sind. Um zeitsparende Arbeitsabläufe zu ermöglichen, bietet Grundfos Revit-Modelle an, die Ihren Anforderungen und Präferenzen entsprechen.

BIM-Inhalte von Grundfos:

  • sind einfach und effizient, ohne überflüssige Details und Daten, 
  • sind in drei Detailversionen verfügbar – grob, mittel und fein – passend für verschiedene Stufen im Konstruktions- und Bauprozess,  
  • beinhalten genaue Geometrien, Anschlusspunkte der Rohrleitungen und Elektroinstallation sowie Betriebsbedingungen.

Besuchen Sie die Grundfos Ecademy, um mehr über die Grundlagen von BIM und deren Bedeutung für Sie zu erfahren. Oder gehen Sie zum Grundfos Product Center und laden Sie BIM-Inhalte herunter. 

Mehr erfahren

Kann ich eine Grundfos Pumpe mit Profinet verbinden? Welches CIM benötige ich? Gibt es ein Programmierbeispiel dafür?

Auf der Suche nach Informationen rund um Pumpentechnik und die Anbindung an Feldbus-Systeme sind EMSR-Techniker und Systemintegratoren bei Grundfos genau richtig.

Eine Pumpe in kürzester Zeit in ein BUS-System einzubinden und damit in ein Anlagenkonzept zu integrieren – das ist Aufgabe von Systemintegratoren, die sich mit allen Fragen der EMSR-Technik (Elektrisches Messen, Steuern und Regeln) beschäftigen.Mit Hilfe unseres smarten Auswahltools für EMSR-Techniker finden Sie alle für ihr spezifisches Projekt nötigen Informationen zu dem passenden Kommunikations-Modul. 

Zum Angebot für EMSR-Techniker

Bitte füllen Sie die Pflichtfelder aus
Sign up

Regelmäßig informiert mit Grundfos e-News

- Ungültige E-Mail-Adresse

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung. Sie haben ferner das Recht, einer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketing einschließlich der Erstellung von Profilen zu widersprechen. Weitere Informationen zu Ihren personenbezogenen Daten sowie zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Nutzungs- und Datenschutzbedingungen und Datenschutzerklärung