Reparatur vor Ort

Überblick

Überblick

Egal wie gewissenhaft eine Pumpenauslegung, -installation oder -inbetriebnahme ausgeführt wurde, manchmal besteht die Notwendigkeit einer Pumpenreparatur.

Für die meisten Kunden stehen Zuverlässigkeit und minimale Ausfallzeiten sowie eine schnelle und einwandfrei durchgeführte Reparatur an erster Stelle. Für diese Kunden ist Zeit ein entscheidender Faktor, so dass eine Demontage von Pumpenanlagen und Versand in eine Servicewerkstatt keine Option sind. Aus diesem Grund bietet Grundfos einen schnellen und effizienten Vor-Ort-Reparaturservice.

Reparaturarbeiten vor Ort werden standardmäßig von Grundfos Servicetechnikern oder Autorisierten Service Partnern durchgeführt.

In diesem Zusammenhang soll an dieser Stelle die Möglichkeit eines Wartungsvertrages besonders hervorgehoben werden.

 

Kundenvorteile:

  • Minimierung der Ausfallzeiten und Kosten durch schnelle und effiziente Reparaturen
  • Reparaturarbeiten werden nach Grundfos Standards durchgeführt, so dass die Produktgewährleistung ihre Gültigkeit nicht verliert
  • Reparatur vor Ort sichert dem Kunden minimale Ausfallszeiten, da eine Demontage des Pumpensystems sowie der Versand in eine Servicewerkstatt nicht notwendig ist
  • Klare Übersicht der Reparaturkosten




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt

Kontakt

Grundfos unterscheidet in der Betreuung seiner Kunden zwischen Firmenkunden und Privatkunden.

Klicken Sie dazu bitte den Bereich Kontakt & Kundendienst.

 

Firmenkunden

Fachhandwerker, Großhandel, kommerzielle und öffentliche Betreiber von Gebäuden und Anlagen, Anwender in Industrie, Maschinenbau und Verfahrenstechnik

 

Privatkunden

Anwender von Grundfos Pumpen im privaten und nicht-kommerziellen Bereich