Grundfos GO

Überblick

Überblick

Grundfos GO ist eine mobile Lösung zur Überwachung und Konfiguration, die über Apple iPhones, iPads und Android Smartphones steuerbar ist. Sie bietet einen Echtzeitzugriff auf aktuelle Leistungsdaten und detaillierte Konfigurations- und Managementoptionen für Einzelpumpen und gesamte Pumpenanlagen.

Grundfos GO bietet via Smartphone oder Tablet eine intuitiv zu bedienende Pumpensteuerung und vollständigen Zugriff auf alle Online-Tools von Grundfos. Grundfos GO ist als App kostenlos für Apple iOS und Android erhältlich.

Für eine Kommunikation mit Grundfos Pumpen benötigt man ein Smartphone oder Tablet sowie die installierte App Grundfos GO. Zusätzlich ist ein spezielles Kommunikationsmodul (Mobile Interface) von Grundfos erforderlich.

Die Kommunikation mit den Pumpen erfolgt entweder über Infrarot oder Funk.

 

Kundenvorteile:

  • Ultimative Flexibilität zur Pumpensteuerung
  • Mobile Echtzeitüberwachung (via Infrarot oder Funk) ermöglicht eine schnelle Antwort auf Pumpenfragen
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle

 

Versionen Grundfos GO Mobile Interfaces (MI):

  • MI202:
    Modul für Kommunikation via Funkwellen oder Infrarot, passend für iPhone 4/4S oder iPad 1/2/3
  • MI204:
    Modul für Kommunikation via Funkwellen oder Infrarot, passend für iPhones sowie iPads mit Lightning-Anschluss
  • MI301:
    Modul für Kommunikation via Funkwellen oder Infrarot, passend für alle Android oder iOS basierten Smartphones mit Bluetooth®-Schnittstelle; die Lithium-Ionen Batterie und muss separat aufgeladen werden

 

Download Grundfos GO App via App Store:

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Referenzen

Referenzen

Kontakt

Kontakt

Grundfos unterscheidet in der Betreuung seiner Kunden zwischen Firmenkunden und Privatkunden.

Klicken Sie dazu bitte den Bereich Kontakt & Kundendienst.

 

Firmenkunden

Fachhandwerker, Großhandel, kommerzielle und öffentliche Betreiber von Gebäuden und Anlagen, Anwender in Industrie, Maschinenbau und Verfahrenstechnik

 

 

 

Privatkunden

Anwender von Grundfos Pumpen im privaten und nicht-kommerziellen Bereich