SRP

Überblick

Überblick

Die Rezirkulationspumpen SRP von Grundfos wurden für jahrelangen Dauerbetrieb unter schwierigsten Betriebsbedingungen entwickelt.

Die Pumpen basieren auf dem selben modularen Aufbau und den Funktionsprinzipien wie die über ein Getriebe angetriebenen Mixer und Strömungsbeschleuniger von Grundfos. Sie sind deshalb einfach zu warten und Instand zu halten.

Das Grundkonzept der Grundfos-Rezirkulationspumpen basiert auf Laufrädern, die über ein Planetengetriebe angetrieben werden. Die Hydraulikkomponenten aus Edelstahl sind für eine hohe Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Bedingungen entwickelt worden.

Die Grundfos Rezirkulationspumpen sind in folgenden Baugrößen erhältlich: SRP.XX.30 (DN 300), SRP.XX.50 (DN 500)und SRP.XX.80 (DN 800) mit Motorgrößen von 3,0 bis 24 kW. Sie erreichen Förderströme von bis zu 5.130 m³/h bei Förderhöhen bis zu 2,1 Metern.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Kontaktieren Sie uns

Contact us

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center