SOLOLIFT2

Überblick

Überblick

Baureihe zur Entwässerung von Ein- und Zweifamilienhäusern: Ideal bei Sanierung oder Rückstauschutz

Die SOLOLIFT2-Baureihe ist durch die flexiblen Anschlussmöglichkeiten eine ideale Austauschlösung. Die vorhandene Verrohrung kann in der Regel ohne Umbaumaßnahmen angeschlossen werden. Das einzigartige Konzept sichert einen störungsfreien und zuverlässigen Betrieb. Die äußerst leistungsstarke und frei zugängliche Motor-/Pumpeinheit kann mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden und ermöglicht dadurch einen sauberen, unkomplizierten Service. NIE MEHR SCHMUTZIGE HÄNDE!

SOLOLIFT2 beim Austausch

Kaum eine Neuentwicklung bei Kleinhebeanlagen war derart revolutionär wie die Einführung der SOLOLIFT2-Baureihe. Das neue Konzept der Anlage, die Zuverlässigkeit und die immensen Erleichterungen bei Montage und Service sind Eigenschaften, die einzigartig sind. Kein Wunder, dass immer mehr Installateure auf die richtungsweisende Baureihe setzen und alte Hebeanlagen gegen die neue Technik austauschen.
Im Einzelfall ist eine genauere Prüfung über WebCaps zu empfehlen.

FabrikatModellSOLOLIFT2Produkt-Nr.
ABSPiranhamat 100/200WC-397775315
 Piranhamat VWCWC-397775316
 SANIMAX m. Robusta MF15C-397775317
GRUNDFOSSOLOLIFT+ WCWC-197775314
Vorgänger-SOLOLIFT+ WC-1WC-197775314
ModellSOLOLIFT+ WC-3WC-397775315
 SOLOLIFT+ CWC-3CWC-397775316
 SOLOLIFT+ C-3C-397775317
 SOLOLIFT+ D-3D-297775318
JUNGWC-fix 260 / (A)WC-397775315
 WC-fix 260 VCWC-397775316
 Hebefix m. U3KSC-397775317
 Hebefix VC-397775317
KSBAma-SaniWC-397775315
 Ama-Drainer-Box ÜberflurC-397775317
SFASANIBROYWC-197775314
 SANIBROY PROWC-197775314
 SANIPRO XRWC-397775315
 SANIBESTWC-397775315
 SANIPACKCWC-397775316
 SANIVITEC-397775317
 SANISPEEDC-397775317
 SANIDOUCHED-297775318
WiloDrainLift KH 32-0,4 EMWC-397775315
 DrainLift XS-FCWC-397775316
 DrainLift TMP 32-0,5C-397775317
 DrainLift TMP 40/8C-397775317




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company