SE und SL 9-30 kW

Überblick

Überblick

Die Leistungsfähigkeit von Abwasserpumpen der Baureihen SE und SL ist unübertroffen im Vergleich zu Konkurrenzprodukten auf dem Markt. Die innovative Grundfos-Technologie vereint Intelligenz, Motoren, Hydraulik und Funktionalität und bewältigt bei maximaler hydraulischer, elekrischer und mechanischer Effizienz die Herausforderungen, die modernes Abwassermanagement stellt.

Die Pumpen sind erhältlich mit SuperVortex-Laufrädern für Anwendungen mit niedriger Betriebsstundenzahl, einem Trockenmasseanteil von über 5 % und einem Kugeldurchgang bis 100 mm, oder mit dem S-Tube-Laufrad für Anwendungen mit hoher Betriebsstundenzahl, einem Trockenmasseanteil bis zu 3 % und einem Kugeldurchgang bis 160 mm.

Das S-Tube-Laufrad ist das einzige Laufrad auf dem Markt, das die Herausforderungen des modernen Abwassermanagements mit variierendem Trockenmasseanteil bestens bewältigt. Dank seines simplen und robusten Designs hat das S-Tube-Laufrad einen unübertroffenen hydraulischen Wirkungsgrad ohne Abstriche beim freien Durchgang.

Die für langjährigen, störungsfreien Betrieb ausgelegten SE- und SL-Pumpen können eingetaucht und trocken aufgestellt ohne Motorkühlung betrieben werden. Sie sind darüber hinaus sehr zuverlässig und einfach zu warten.

Anwendungsbereiche

Die Pumpen der Baureihen SE und SL kommen zur Förderung von Abwasser, Prozesswasser und ungeklärtem Schwarzwasser in großen kommunalen, gewerblichen und industriellen Anwendungen zum Einsatz. Die Pumpen können mittels automatischer Kupplung mit Führungsrohr oder festem Rohranschluss dauerhaft installiert werden. Sie eignen sich sowohl zur freistehenden Aufstellung als auch für den mobilen Einsatz.

Eigenschaften und Vorteile

  • Erhebliche Kosten- und Energieersparnis durch IE3-Motoren mit hohem Wirkungsgrad.
  • Intelligente, lernfähige Steurungen gewährleisten zuverlässigen Betrieb bei niedrigem Energieverbrauch.
  • Integrierte Analogsensoren sorgen für eine umfassende Überwachung der Pumpe.
  • Der am Gleichgewichtspunkt angebrachte Griff ermöglicht problemloses Anheben.
  • Die glatte, einfach zu reinigende Oberfläche ist besonders widerstandsfähig und schlagfest.
  • Nur ein Kabel verläuft zur Pumpe - das vereinfacht die Installation, Inbetriebnahme und Wartung.
  • Durch den feuchtigkeitsgeschützten Anschlussstecker kann kein Wasser in den Motor eindringen.
  • Dank der patentierten SmartSeal-Autokupplungs-Dichtung ist eine völlig dichte Verbindung möglich.
  • Dank einfach zu lösender Bolzen ist bei der Wartung kein Spezialwerkzeug erforderlich.
  • Doppelte Gleitringdichtung für längere Betriebszeit und weniger Stillstandszeit.
  • Weniger Schwingungen dank kurzer Rotorwelle und somit besserer Schutz von Wellendichtungen und Lagern.
  • Dank geschlossenem Kühlsystem für Trockenaufstellung geeignet.
  • Mit SuperVortex- oder S-Tube-Laufrad erhältlich.
  • SmartTrim erleichtert das Einstellen des Dichtspalts, um maximale Pumpeneffizienz zu gewährleisten.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Vorteile

  • Motoren der Effizienzklasse IE3
  • Integrierte Analogsensoren
  • Neues S-Tube-Laufrad
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company