Serie S

Überblick

Überblick

Abwässer zuverlässig, sicher und kostengünstig entsorgen

Wenn es um schnelle, kosteneffiziente Förderung von Abwässern geht, zählen Grundfos Serie S Pumpen zur ersten Wahl. Aus gutem Grund: Denn diese Baureihe vereint eine Vielzahl an Vorzügen, die ihren Einsatz zu einer in jeder Hinsicht sinnvollen Lösung macht, Lösungen, die zuverlässig funktionieren. Anlagen, die wirtschaftlich zu betreiben sind, und deren Kosten langfristig planbar bleiben.

Breites Einsatzspektrum.
Konzipiert für den harten Einsatz, decken die Abwasserpumpen der Baureihe S einen Förderstrombereich bis zu 2500 l/s mit einemLeistungsbereich bis 600 kW ab, ideal für häusliches, gewerbliches und industrielles Schmutzwasser, bei Schlämmen in der Abwasserbehandlung, für Niederschlags- und Mischwasser. Aber auch für Abwässer mit Fäkalien, Feststoffen, schlammigen und langfaserigen Bestandteilen sowie für entgasende Medien bieten die S-Pumpen eine optimale Lösung.

Wirtschaftlich ab Werk.
Untersuchungen zeigen, in der Regel sind die Wartungskosten einer Pumpe doppelt so hoch wie deren Anschaffungskosten. Das heißt, je wartungsärmer, desto wirtschaftlicher ist die Pumpe. Deshalb wurde bei der Grundfos Serie S eine hohe Zuverlässigkeit so zu sagen ab Werk eingebaut: Hydrauliken, dimensioniert mit abwassergerechten freien Durchgängen ab 80 mm Kugeldurchgang, bieten sicheren Schutz vor Verstopfungen und Betriebsstörungen. Das patentierte SmartTrim-System lässt den Axialspalt der Hydraulik bequem von außen nachstellen.

Je nach Einsatzbereich werden die Grundfos Abwasserpumpen Serie S mit drei verschiedenen Laufradsystemen ausgerüstet:

  • SuperVortex-Freistromlaufrad.
    Fördert Feststoffe bis zu einem Durchmesser von 100 mm.
  • Einkanalrad mit SmartTrim-System.
    Mit Kugeldurchgängen bis 110 mm oder freien Durchgängen bis zu 100 x 120 mm.
  • Mehrkanalrad mit SmartTrim-System.
    Mit Kugeldurchgängen bis 145 mm oder freien Durchgängen bis zu 155 x 215 mm.

 

Anwendungsbereiche

  • Pumpstationen zur Abwasserentsorgung von Wohnblocks, Ortsteilen und Gewerbegebieten, von öffentlichen Gebäuden wie Kinos, Kaufhäusern, Gaststätten, Krankenhäusern, Sporteinrichtungen und Einkaufsparks
  • Zubringer- und Zwischenpumpwerke
  • Kommunale Hauptpumpwerke
  • Zulaufpumpwerke von Kläranlagen
  • Brauchwasserentnahme

Die Vorteile auf einem Blick

  • Hocheffizient und äußerst zuverlässig
  • Stabiler Wirkungsgrad durch innovatives SmartTrim-System, spart Energie und Servicekosten
  • Steile und durchgängig fahrbare Kennlinie mit SuperVortex-Freistromlaufrädern
  • Innovative Ein- und Mehrkanalhydraulik mit sehr hohen Wirkungsgraden
  • Alle Aufstellvarianten verfügbar:
    transportabel, vertikal nass, trocken horizontal und vertikal
  • Großer Einsatzbereich durch Ausführung in Grauguss und Edelstahl
  • Optional ausgerüstet mit allen gewünschten intelligenten Überwachungs- und Regeleinrichtungen
  • Produktion gemäß Umwelt-Zertifikat ISO 14001




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Kontaktieren Sie uns

Contact us

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center