LIFTAWAY B, C

Überblick

Überblick

LIFTAWAY B: Entwässerung von Nassräumen und Überschwemmungssicherung dank Unterflureinbau mit Bodenablauf und automatisch einschaltender Schmutzwasserpumpe.

Liftaway B ist ein einbau- und anschlussfertiger Sammelbehälter aus abwasserbeständigem unverwüstlichem Polyethylen (PE) für den Unterflureinbau. Der Sammelbehälter ist vorbereitet für den Einbau einer Schmutzwasserpumpe vom Typ UNILIFT KP oder vom Typ UNILIFT AP 12.40., jeweils mit automatischer Schwimmerschaltung. Die Rückschlagklappe sowie die komplette Behälterdruckleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Die Pumpen arbeiten besonders laufruhig und sind entsprechend des Schmutzwasseranfalls und der Förderweite zu bemessen. Pumpe und Behälter entsprechen zusammen den Anforderungen der DIN/EN 12050-2 für Schmutzwasserhebeanlagen.

Anwendungsbereiche

  • Förderung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser aus Waschräumen unterhalb der Rückstauebene
  • Überschwemmungssicherung für Wasch-, Lager- und Technikräume sowie Außenflächen im nicht befahrbaren Bereich


Die Vorteile auf einem Blick

  • Dezente Entwässerung in Gebäuden
  • Geruchfrei durch integrierten Siphon im Bodenablauf
  • Wartungsfreundlich durch große Behälteröffnung
  • Robuste Abdeckung aus Stahl als Wendedeckel auch verfliesbar
  • Teleskopierbare Schachtabdeckung lässt sich in Höhe und Neigung an den gewählten Bodenaufbau individuell anpassen  

 

LIFTAWAY C: Kompakte, einfache und rückstausichere Lösung zur Entwässerung von Schmutzwasser, wenn keine Ablaufmöglichkeit im Freigefälle besteht.

Liftaway C ist ein einbau- und anschlussfertiger Sammelbehälter aus abwasserbeständigem Kunststoff mit einer eleganten, pflegeleichten Hochglanzoberfläche. Der Sammelbehälter dient zur Aufnahme einer Tauchmotorpumpe UNILIFT KP 150 A1 oder 250 A1 und wird überflur bodenstehend oder alternativ wandhängend installiert.

Durch seine kompakten Abmessungen lässt sich diese Pumpstation im Miniformat auch gut in Unterschränken installieren. Der beidseitig ausführbare Druckabgang erleichtert hierbei die Installation.

Zusammen mit der separat zu bestellenden Pumpe UNILIFT KP, Ausführung A mit automatischer Schwimmerschaltung, ist der Liftaway C eine vollwertige Schmutzwasserhebeanlage nach DIN/EN 12050-2.

Durch die besonders laufruhigen Pumpen eignet sich die Anlage auch zur Aufstellung im Wohnbereich. Das Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung und Aktivkohlefilter gegen Gerüche minimiert den Installationsaufwand der LIFTAWAY C.

Anwendungsbereiche

  • Förderung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser ohne Fäkalien mit Feststoffanteilen bis 10mm unterhalb der Rückstauebene
  • Entwässerung von Duschen, Waschtischen und Badewannen sowie von Schmutzwässern aus Waschmaschinen (Kochvorgang) und Geschirrspülmaschinen


Die Vorteile auf einem Blick

  • Kompakte Abmessungen für dezente Installation
  • Montagefreundliche und dezente Zuläufe auf der Behälterrückseite
  • Dichtung und Klemmverschraubung für Zuläufe bereits vormontiert
  • Kompletter Lieferumfang:
    Rückschlagklappe
    Waschmaschinenanschlussstück
    Installationsmaterial
    Anschluss- und Entwässerungsmöglichkeit für Duschtassen





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Kontaktieren Sie uns
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center