Hydrojet

Überblick

Überblick

Jederzeit fließendes Wasser

Das Hauswasserwerk Hydrojet ist eine steckerfertige Wasserversorgungsanlage. Es läßt sich mit wenig Aufwand in Kellern, Gewächshäusern und Wirtschaftsräumen installieren.

Hydrojet Anlagen eignen sich besonders zur stationären Wasserversorgung von Garten- und Ferienhäusern sowie zur Beregnung im Gartenbau.

Der Ein- und Ausschaltdruck ist am Aggregat einstellbar. Ein Membrandruckbehälter von 18 l (Edelstahlvariante), 24 l oder 50 l Volumen beschränkt die Schaltspielzahl der Pumpe und verhindert unnötige Pumpenlaufzeiten bei kleinen Abnahmemengen. Die robuste JP Pumpe saugt das Wasser aus bis zu 8m Tiefe selbständig an.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center