CM, CME Booster

Produktinformationen

Produktkatalog, Unterlagen, Serviceinformationen, Pumpenauslegung, Austauschwerkzeug, CAD-Zeichnungen

Überblick

Die Einzelpumpen-Druckerhöhungsanlage CMBE liefert einen konstanten Wasserdruck für eine Vielzahl von häuslichen und industriellen Anwendungen. Der Vorteil für den Endverbraucher: Keine schwankenden Drücke bei steigendem oder sinkendem Wasserbedarf mehr! Denn die CMBE hält den Wasserdruck im Haus unabhängig von der Entnahmemenge konstant. Das Ergebnis ist eine deutliche Komfortsteigerung für den Endverbraucher. Zusätzlich kann der Wasserdruck durch einfaches Betätigen einer Taste erhöht oder gesenkt werden.

Die CMBE lässt sich schnell und einfach installieren. Nach dem Anschließen der Rohrleitungen muss nur noch der elektrische Anschluss hergestellt werden und schon ist die Hauswasserversorgungsanlage betriebsbereit. Die CMBE besteht aus den folgenden Komponenten:

  • CME-Pumpe mit integriertem Frequenzumrichter
  • 5-Wege-Verteiler mit Rückflussverhinderer
  • Membrandruckbehälter
  • Druckmanometer
  • Drucksensor

Vorteile
  • Einstellbarer Konstantdruck
  • Integrierter Trockenlaufschutz
  • Geräuscharm (< 55 dB(A))

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail