AQtap

Überblick

Überblick

Grundfos AQtap ist eine robuste Wasserspendeeinheit, der die Herausforderungen bei einer zuverlässigen und nachhaltigen Trinkwasserversorgung in Entwicklungsländern löst. Über eine Cloud Plattform für die Einnahmenerfassung und die online realisierte Verwaltung von Wasserkiosken unterstützt Grundfos AQtap die finanzielle Tragfähigkeit und Versorgungssicherheit für  Wasserversorgungsbetriebe.

Grundfos AQtap besteht aus drei Systemkomponenten:

  • Smart cards – speichert das vorhandene Wasserguthaben auf RFID Karten
  • AQtap­-Spendereinheit - für die Wasserentnahme und die Guthabenverwaltung
  • Wasser-Management-System – für die zentrale Verwaltung aller AQtap­Spendereinheiten und  Transaktionsdaten

Damit kann die Unsicherheit bei der Einnahmenerfassung durch die Wasserversorgungsunternehmen beseitigt werden, da die Gutschriften innerhalb eines geschlossenen Systems verteilt werden. Die Verbraucher können ihre WaterCards wie folgt aufladen:

  • Sie können Ihre Wassergutschrift käuflich erwerben (direkter Wasserkauf)
  • Sie können ihre Wassergutschrift über mobile e-Banking-Plattformen bezahlen

Anwendungsbereiche:
Grundfos AQtap kann in kleinen oder großen Wasserversorgungssystemen in städtischen und ländlichen Gegenden installiert und betrieben wie folgt eingesetzt werden :

  • Als Wasserkiosk, der an ein öffentliches Wassernetz angeschlossen ist
  • In einem Mininetz von Wasserkiosken, das an die Wasserversorgung angeschlossen ist
  • Als Wasserkiosk, der an eiene Grundfos AQpure Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen ist

In Kombination mit dem umfassenden Grundfos Produktsortiment aus hochwertigen Pumpen, Steuerungen, Desinfektions- und Wasseraufbereitungslösungen können Systeme so ausgeführt werden, dass sie den projektspezifischen Anforderungen und Kriterien entsprechen.

Produkteigenschaften und -vorteile

  • Zuverlässige und nachhaltige Wasserversorgung
  • Überraschend einfache Wasserausgabe
  • Einzigartig effiziente Einnahmenerfassung
  • Intelligentes Wassermanagement
  • Zugriff auf Wasserverbrauchs- und Betriebsdaten
  • Volle Transparenz
  • Verbessert die Effizienz des Wasserkiosk-Betriebs
  • Verbessert die Möglichkeiten, den Wasserkiosk-Betrieb auszuweiten




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company