Industrielle Kesselspeisung

Grundfos Produktsuche
Benutzen Sie die Produktsuche um ein für Ihre Anwendung passendes Produkt zu finden.

Überblick

Mit ihren hohen Drücken und Temperaturen gehört die Kesselspeisung zu den anspruchsvolleren Aufgaben für Pumpen. Um den besonderen Anforderungen der Kesselspeisung entsprechen zu können, bieten die Hochdruck-Kreiselpumpen der Baureihe CR/CRN auch spezielle
Ausführungen mit niedrigem NPSH-Wert, die auch bei ungünstigen Zulaufhöhen oder geringem Vordruck zuverlässig und kavitationsfrei arbeiten.

Darüber hinaus gibt es eine Version, mit der Medien bei einer Temperatur von +180°C ohne aufwendige externe Kühlung gefördertwerden
können. Die elektronisch geregelte Kesselspeisepumpe arbeitet z.B. niveauabhängig und so kann auf das Speisewasserventil verzichtet werden. Bei diesem Verfahren bleiben Füllstand und Dampfqualität konstant hoch und der Energieverbrauch der Pumpe konstant niedrig.

Zur hochgenauen Zuführung der Additive werden die präzisen, einfach einzustellenden Dosierpumpen der Baureihe DME/DMS eingesetzt. Damit bietet Grundfos das komplette Pumpenprogramm für die Kesselspeisung, die Speisewasseraufbereitung und die Kondensatförderung.


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail