Automotive

Grundfos Produktsuche
Benutzen Sie die Produktsuche um ein für Ihre Anwendung passendes Produkt zu finden.

Überblick

Vertrauen Sie auf unsere industriellen Komplettlösungen!

Die Fokussierung auf bestimmte Kernbranchen, das Engagement sowie das ständige Bestreben, die Grenzen für innovative Pumpentechnologie zu überschreiten, hat Grundfos zu einem der größten Pumpenhersteller gemacht. Ein Drittel aller Grundfos Pumpen werden in industriellen Anwendungen eingesetzt. Seit Jahrzehnten profitieren unterschiedliche Industrien in der ganzen Welt von unserem umfassenden Pumpensortiment, z.B. für:

  • Werkzeugmaschinenversorgung
  • Filtration
  • Teilereinigung
  • Oberflächenreinigung
  • Lackierung
  • Kühl – und Temperiertechnik
  • Wasserver- und entsorgung

Wir haben modernste Pumpenlösungen speziell für die Automobilindustrie entwickelt, die den anspruchsvollen Anforderungen dieser Branche gerecht werden. So sind z.B. Pumpen für die Vorbehandlung und Tauchlackierung mit doppeltwirkenden Gleitringdichtungen ausgestattet. Darüber hinaus gewährleisten die speziell behandelten Pumpen eine störungsfreie Lackierung Ihrer Produkte.

Was immer Sie benötigen – wir haben die Lösung
Ob Sie Hersteller von PKW, LKW, Motorrädern, Zügen oder Flugzeugen sind, Grundfos hat die spezifischen Pumpenlösungen für Ihre Anwendungen. Auch dann, wenn Sie eine ganz spezielle Lösung suchen. Unser Portfolio an Standardpumpen kann für viele spezielle Anforderungen modular konfiguriert werden – so wie Fahrzeuge mit spezifischen Ausstattungen konfiguriert werden können. Sie erhalten somit eine für Ihre Anwendung optimierte Pumpenausführung.

Eine kompetente Betreuung ist immer in Ihrer Nähe
Mit Grundfos als Ihrem Pumpenzulieferer entscheiden Sie sich für einen globalen Partner. Mit mehr als 80 Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 45 Ländern werden unsere Automotive Kunden von einem weltweiten Spezialistennetzwerk betreut. Wir stehen Ihnen mit unseren Automotive-Experten bei der Entwicklung Ihrer Projekte gerne von Beginn an zur Seite. Nutzen Sie den Vorteil eines Partners, der wirklich versteht, welchen Herausforderungen Sie sich stellen müssen, und der alles daran setzt, etwas für Sie zu bewegen. Sollten Sie Ersatzteile benötigen, so haben wir beispielsweise in Europa ein zentrales Ersatzteillager in den Niederlanden, das Ihnen auf dem schnellsten Weg eine leistungsfähige Versorgung mit Ersatzteilen gewährleistet, um so kostspielige Ausfallzeiten auf das absolute Minimum zu beschränken.


Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Pumps currently consume 10% of global electricity. With Grundfos high efficiency pump and motor technology we can reduce the average pump’s energy consumption by up to 60%. It is time to Meet the energy challenge NOW.

Produkte für Automotive

Produkte für Automotiveimage dropshadow
  • Inlinepumpen
  • Normpumpen
  • Blockpumpen
  • Mehrstufige Kreiselpumpen
  • Kühlschmiermittelpumpen
  • Unterwasserpumpen
  • Druckerhöhungsanlagen
  • DTS Behälter-Dosierstationen

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Pumps currently consume 10% of global electricity. With Grundfos high efficiency pump and motor technology we can reduce the average pump’s energy consumption by up to 60%. It is time to Meet the energy challenge NOW.

Pump Solutions for Automotive

Pump Solutions for the Automotive Industryimage dropshadow

Make your production run smoother

Grundfos offers a wide range of pumps and services for the applications in the automotive factory - also customised solutions to meet specific requirements.

Read more here


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail