Pumpenüberwachung und -steuerung

Übersicht

Pumpenüberwachung und -steuerung

Pumpen sind Teile eines komplexen Systems, bei denen alle Komponenten sorgfältig aufeinander abgestimmt sein müssen, um im Dauerbetrieb störungsfrei und effizient funktionieren zu können. Grundfos bietet deshalb speziell für Pumpeninstallationen entwickelte Steuerungen und Kommunikationsmodule, sowie Sensoren, Buseinrichtungen, Fernbedienungen und maßgeschneiderte, anwendungsoptimierte Software an. Grundfos Lösungen sind in der Lage, 95 % der gängigen Kommunikationsstandards zu bedienen.

Die Steuerung Dedicated Controls ermöglicht die Überwachung und Regelung von Abwasserpumpen und bietet zahlreiche zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine optimale Nutzung der Energie. Sie verfügt über eine SCADA-Schnittstelle und kann somit problemlos in eine übergeordnete Steuerung integriert werden. Mithilfe der Software lassen sich die Inbetriebnahmedaten speichern und für andere Pumpstationen wieder verwenden. Dadurch sinken der Inbetriebnahmeaufwand und die Möglichkeit einer fehlerhaften Eingabe auf ein Minimum. Für die Kommunikation mit einem SCADA-System oder andere Steuerungen stehen verschiedene Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung, die über eine einfache Plug-and-Play-Funktion installiert werden können.

Anlagen für die Wasserversorgung sind gekennzeichnet durch starke Verbrauchsschwankungen. Die Grundfos Steuerungen für diesen Anwendungsbereich ermöglichen eine zuverlässige und effiziente Regelung und Überwachung von bis zu sechs Pumpen. Sie können zusätzlich mit Motorschutzeinrichtungen und Frequenzumrichtern ausgerüstet werden. Für die Aufnahme der erforderlichen Daten steht zudem ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Dazu gehören z. B. Niveau-, Strömungs- und Temperatursensoren. Unsere Regelungsspezialisten unterstützen Sie gern bei der Suche nach einer optimal geeigneten Lösung für Ihren Anwendungsbereich.

Grundfos liefert nicht nur die passende Pumpenlösung für Ihre Anwendung, sondern bietet Ihnen auch eine umfassende Beratung an, die auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich des Wassertransports aufbaut - angefangen von der Ermittlung der Leistungsanforderungen in der Planungsphase über die Auswahl, die Installation, den Betrieb und die Fernüberwachung bis hin zur Wartung der Pumpeninstallation. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Inbetriebnahme für Sie, damit gewährleistet ist, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert werden. Fragen Sie auch nach unseren Wartungsverträgen, die die regelmäßige Wartung der von Grundfos gelieferten Anlagen, die Ersatzteilversorgung und die Durchführung von Pumpenaudits zur Aufdeckung des Optimierungspotentials beinhalten.


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail