Organische, chemische und gemischte Medien

Übersicht

Abwasser mit organischen und chemischen Anteilen sowie Mischwasser

Grundfos Pumpen und Pumpensysteme sind bestens für die chemische und biologische Aufbereitung von Abwasser und Mischwasser geeignet. Unser umfangreiches Lieferprogramm umfasst vielfach erprobte Lösungen für die Desinfektion und den Transport z. B. von häuslichem Abwasser mit oder ohne Fäkalien sowie von Abwasser, das bei der Nahrungsmittelherstellung oder bei industriellen Fertigungsprozessen anfällt.

So sorgen Pumpen, die auf große Volumenströme bei gleichzeitig geringer Förderhöhe ausgelegt sind, für den Abwassertransport, während mehrstufige Hochdruckpumpen eine effiziente Filterreinigung durch Rückspülung gewährleisten. Zur Zuführung von Trockenpulver oder Flüssigpolymer für die Ausfällung in der Vorbehandlungsstufe stehen spezielle Anlagen zur Verfügung. Das Grundfos Lieferprogramm umfasst zudem eine Vielzahl von mechanischen und digitalen Dosierpumpen für die Dosierung unterschiedlichster Chemikalien sowie betriebsfertige Dosieranlagen, die sich durch eine besonders genaue Dosierung auszeichnen. Da auf diese Weise der Verbrauch an Chemikalien auf ein Minimum reduziert werden kann, sinken die Betriebskosten entsprechend. Ist im Klärwerk eine Filterreinigung durch Rückspülung vorgesehen, können durch das Rückspülwasser Membranen verschmutzen und verstopfen. Um dies zu verhindern, bietet Grundfos auch spezielle Lösungen für die Desinfektion und Reinigung von Membranen sowie zur Verhinderung von Neubewuchs an.

Ergänzt wird das Lieferprogramm durch maßgeschneiderte Mess- und Überwachungslösungen, die optimal an die speziellen Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden können.

Anforderung
Lösung
Reduzierung des Energieverbrauchs im Klärwerk.
Verwendung von hocheffizienten Grundfos Pumpen in allen Klärwerksprozessen
Förderung von Abwasser mit aggressiven Bestandteilen
Einsatz von besonders langlebigen Grundfos Abwasserpumpen mit speziell gestalteten Wellenabdichtungen, die äußerst beständig gegenüber aggressiven Medien sind.
Sichere und zuverlässige Dosierung.
Die modernen Grundfos Dosierlösungen mit Digitaltechnik ermöglichen eine besonders präzise und kostengünstige Dosierung aller benötigten Chemikalien.

   


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail