Sorgfältige Planung von Heizungsanlagen
Der Einsatz effizienter Pumpen ist heute ein wichtiger Faktor, der auch mit über den Geschäftserfolg entscheidet. Wenn Sie die gesamte Heizungsanlage in Ihre Betrachtung mit einbeziehen, können Sie jedoch noch sehr viel höhere Energieeinsparungen erzielen. Innovative Steuerungen und geräuscharme drehzahlgesteuerte Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter liefern die erforderliche Intelligenz, um die Effizienz großer Heizungsanlagen für Gewerbe- und Geschossbauten zu maximieren. Durch einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem nicht nur die Pumpe isoliert betrachtet wird, kann der Komfort erhöht, Energie gespart und nicht zuletzt das Gebäude zukunftssicher gemacht werden. Grundfos liefert nicht nur intelligente Pumpenlösungen, sondern verfügt auch über das erforderliche Anwendungs-Know-how, um Sie bei der Planung und dem Bau von besonders effizienten Heizungsanlagen für den gewerblichen Bereich zu unterstützen.
Komplettlösung für Mischkreise
Grundfos MIXIT ist ein Komplettlösung für Mischkreise mit flexiblen Angeboten und Funktionen, die für alle Anforderungen in Heiz- und Kühlsystemen ausgelegt sind. MIXIT verfügt über einen eingebauten Stellantrieb, Regler und Sensoren, was die Planung, Installation und den Betrieb von Mischerkreisen einfach und leicht macht.
Stromverbrauch um bis zu 80 % gesenkt
Das Sligo University Hospital hat seine Heizungsanlage mithilfe neuer Kessel und intelligenten Grundfos Pumpen grundlegend modernisiert. Dank Fernüberwachung und integrierter Intelligenz, die Förderleistung an den aktuellen Anlagenbedarf anpasst, spart das Krankenhaus durch die neuen Pumpen bis zu 80 % Energie. Erfahren Sie mehr in unserem Video und in unserem Artikel.
Wie können Sie mit den intelligenten Regelkonzepten von Grundfos Ihre HKL-Anlage optimieren?
Egal, welche Anforderungen Ihre HKL-Anlagen erfüllen müssen - es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie die intelligenten Regelkonzepte von Grundfos Ihnen weiterhelfen können. In unserem Anwendungsratgeber zur Regelung von Pumpen in der Gebäudetechnik erfahren Sie alles Wissenswerte über die Installation und Inbetriebnahme unserer Lösungen zur Optimierung Ihrer HKL-Anlage. Im Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie
- den Stromverbrauch senken
- die Anlagenleistung optimieren
- den manuellen Überwachungsaufwand reduzieren.
Entdecken Sie die Pumpen der Grundfos Baureihe TPE3 und MAGNA3
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Erfahren Sie, wie die Grundfos TPE3-Pumpen die Installation und Inbetriebnahme spürbar erleichtern. Die TPE3 erhöht den Komfort für den Endverbraucher, ist flexibel einsetzbar und passt sich den Lastanforderungen im Gebäude an. Darüber hinaus kann sie problemlos in jede Gebäudeleittechnik integriert werden.
MAGNA3 universell in jeder HKL-Anlage einsetzbar
Erfahren Sie, wie die Installation und Inbetriebnahme mit dem Anwendungsassistenten der Grundfos MAGNA3 erleichtert wird. Ihre Vorteile im Überblick:
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Geringerer Stromverbrauch
- Höhere Anlagenleistung.
Unser nützlicher Anwendungsratgeber zum Herunterladen: Heizungsanlagen in Geschoss- und Gewerbebauten
Angesichts des steigenden Bedarfs an energieeffizienten Heizungslösungen ist eine ganzheitliche Sichtweise erforderlich. Dazu ist es unerlässlich zu verstehen, wie ein Gebäude beheizt wird und wie sich luft- und wasserbasierte Systeme auf den Komfort und die Effizienz auswirken. Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile von Heizungsanlagen mit Primär-, Sekundär- und Tertiärkreisen sowie über verschiedene Rohrkonfigurationen und den hydraulischen Abgleich.
Energeieinsparungen von bis zu 80% allein durch den Austausch von Pumpen in Dubai
Ein Immobilienbesitzer in Dubai spart 50 bis 80 % Strom durch den Austausch seiner Pumpen, die für die Klimatisierung eingesetzt werden. Im Rahmen einer umfassenden Modernisierung erhielt der Kunde eine neue, hochmoderne Pumpeninstallation, die neben der Energieeinsparung gleichzeitig für einen höheren Komfort für die Hausbewohner sorgt. Das Projekt unterstützt die ehrgeizigen Ziele Dubais, bis 2030 den Stromverbrauch von Pumpen um 30 % durch die Modernisierung von 30.000 Gebäuden zu senken.
Lösungen für gewerbliche und kommunale Gebäude
Effiziente und zuverlässige Pumpentechnik, kombiniert mit intuitiv bedienbaren Steuerungsmoglichkeiten sorgt in großen Gebäuden fur eine störungsfreie und energiesparende Versorgung mit Wärme, Kühlung oder Klimatisierung und Trinkwasser.
In unserer Broschüre stellen wir Ihnen unsere Lösungen für gewerbliche und kommunale Gebäude vor und zeigen Ihnen, wie wir Sie dabei unterstützen können, Chancen auf nachhaltige Gebäude nutzen zu können.
DER GRUNDFOS ENERGY CHECK
Mit dem Grundfos Energy Check erhalten Sie eine unverbindliche Analyse und Bewertung Ihres aktuellen Pumpenbestands. Sparen Sie durch gezielte Maßnahmen Energie und Wasser und senken Sie so Ihre Betriebskosten und Ihren CO2-Ausstoß.
Entdecken Sie Ihr Potenzial.
Nutzen Sie die vorausschauende Wartung mit Grundfos Machine Health
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Mixing loop
Protection, monitoring and connectivity
Lösungen
Druckerhöhungsanlagen
Einstufige Inlinepumpen
Einstufige Blockpumpen
Mehrstufige Inlinepumpen
Optimisation services
Service agreements
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.