Trinkwasser

Übersicht

Trinkwasser für Industrieprozesse

Grundfos verfügt über ein umfassendes Lieferprogramm für die gesamte Wasserwirtschaft. Dazu gehören selbstverständlich auch Produkte für die Trinkwassererzeugung. Egal, ob das Trinkwasser aus Oberflächen- oder Grundwasser gewonnen wird – dank unserer Produkte und unseres anwendungsspezifischen Know-hows können Sie sich darauf verlassen, dass die Wasserqualität immer den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht.

Neben den einstufigen und mehrstufigen Pumpen für den Wassertransport von einer Aufbereitungsstufe zur nächsten Aufbereitungsstufe liefert Grundfos auch modernste Dosierpumpen mit wegweisender Digitaltechnologie für die genaue Dosierung von Chemikalien in der Vorbehandlung, der Entsalzung und der chemischen Wasserdesinfektion. Dank der stufenlosen Einstellmöglichkeiten sind die digitalen Dosierpumpen zudem optimal für die pH-Wert-Korrektur geeignet. Grundfos Desinfektionsanlagen und Dosierpumpen ermöglichen einen problemlosen und sicheren Betrieb und verhindern eine Überdosierung der teuren Chemikalien.

Vor und nach jedem chemischen Dosierprozess muss die Wasserqualität gemessen und überwacht werden. Hierfür bietet Grundfos maßgeschneiderte, äußerst effiziente Mess- und Überwachungseinrichtungen an, die sicherstellen, dass die Wasserqualität den vorgeschriebenen Anforderungen entspricht.

Anforderung/Auswirkung
Lösung
Abrasive Bestandteile im Seewasser erhöhen den Verschleiß der Pumpenbauteile.
Grundfos liefert besonders korrosionsbeständige, langlebige Titanpumpen speziell für die Förderung von Seewasser.
Reduzierung des Energieverbauchs.
Grundfos bietet Lösungen an, bei denen ein Teil der Energie aus dem Aufbereitungsprozess zurückgewonnen wird und für andere Prozesse genutzt werden kann.
Entsalzung ist ein wichtiges Kriterium bei vielen Wasseraufbereitungsanwendungen
Grundfos liefert spezielle Hochdruckmodule für den Entsalzungsprozess, die aus besonders korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt sind.

Hinweis
Alle Grundfos Dosierpumpen sind in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Richtlinien gefertigt und entsprechend zertifiziert. Für den Bau der Pumpen werden ausschließlich zugelassene Werkstoffe verwendet.


 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail