Keller überflutet

Wenn Wasser in Ihren Keller eindringt, müssen Sie nicht mehr zusehen, sondern können sofort mit der MULTIBOX von Grundfos aktiv entgegenwirken. Schnell aufgestellt, beginnt die MULTIBOX sofort mit dem Abpumpen des eindringenden Wassers. Mit Hilfe des beiliegenden 15 m langen Feuerwehrschlauches ist ein problemloser Abtransport aus dem Haus möglich.

Download Flyer

Nahezu wischtrockener Kellerboden!
Die Kellerentwässerungspumpe UNILIFT CC7 aus der MULTIBOX pumpt das Restwasser auf bis zu 3 mm herab. Somit ist Ihr Keller wesentlich schneller trocken und wieder für Sie nutzbar!

Rettungspaket bei Überflutung

Hochwasser-Komplettpaket MULTIBOX mit großem, serienmäßigen Lieferumfang

  • Grundfos UNILIFT CC7 mit 10m Kabel und angebauter Storz C-Kupplung
  • 15 m Druckschlauch inklusive Edelstahlknickschutz
  • 3-fach abgestufter Druckabgang zum einfachen Anschluss verschiedener Schlauchdurchmesser
  • Integrierte Rückschlagklappe
  • Alles zusammen in der Universal Filter- und Tragebox