Intelligente Pumpenlösungen für die Gebäudetechnik

Die Zentrale der Planungsgruppe Schnepf

Hocheffizient dank Grundfos iSOLUTIONS

Planunggruppe Schnepf, Nagold

Das Ingenieurbüro Schnepf hat in Zusammenarbeit mit Grundfos und Schwender einen Blick in die Zukunft gewagt.

Das Gebäude zeigt, dass mit einem innovativen Energiekonzept und intelligenter Gebäudetechnik enorm viel Energie einsparen kann, ohne die Baukosten unverhältnismäßig in die Höhe zu treiben.

KLICKEN SIE AUF DAS VIDEO UND ERFAHREN SIE MEHR

Durch und durch regenerativ

Die neue Firmenzentrale der Planungsgruppe Schnepf in Nagold beweist dank intelligenter Pumpentechnik von Grundfos, dass auch gewerbliche Gebäude energieautark betrieben werden können.
 

Insgesamt sind über 30 MAGNA3-Pumpen verbaut. Sie kommen dabei als Umwälzpumpen in den sechs Heizungs- und Kälteverteilern sowie im Soleverteiler zum Einsatz.
 

MAGNA3

  • Universallösung für Heizung und Klima
  • Hocheffizient, intelligent und zuverlässig
  • Intelligent Funktionen wie AUTOADAPT und FLOWLIMIT führen zu noch höherer Energieeffizienz
  • Einfache Inbetriebnahme uber das TFT Display oder Grundfos GO Remote

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR JEDE ANWENDUNG

Unabhängig davon, ob Sie eine Lösung für Ihre Kühl- oder Heizanwendung, Ihre Druckerhöhungsanlage oder für die Abwasserentsorgung benötigen. Grundfos kann Ihnen die richtige Lösung für Ihre Anforderungen liefern.


DRUCKERHÖHUNG FÜR DIE WASSERVERSORGUNG

Vor welchen Herausforderungen Sie auch stehen - wir haben die passende
Lösung! Unsere Druckerhöhungsanlagen decken nahezu alle
Anwendungsbereiche in der Gebäudetechnik ab.
 


INTELLIGENTE PUMPENLÖSUNGEN FÜR HEIZSYSTEME

In Heizungsanlagen sind energieeffiziente Pumpen nur die halbeWahrheit.
Mit der richtigen Systemplanung, können Sie den  Energieverbrauch
minimieren, erhöhen zugleich den Komfort und erstellen ein
zukunftssicheres Gebäude.


NACHHALTIGE ANLAGENOPTIMIERUNG

Unser Service-Portfolio erleichtert Ihnen die Auswahl des richtigen Serviceprodukts für Ihre Anwendung. Unser Angebot umfasst einen Inbetriebnahme-Service, Serviceverträge, Ersatzteilempfehlungen usw.


PLANUNG EINES OPTIMALEN KALTWASSERSYSTEMS

Im Durchschnitt gehen 30-40 % des Energieverbrauchs in einem kommerziell genutzten Gebäude auf Kosten von HLK-Anlagen. Mit einer guten Planungsentscheidung können Sie diese Zahlen senken.


BIM-DATEN-NUTZUNG EINFACH GEMACHT

BIM ermöglicht Ihnen die Simulation aller Aufgaben für die Bereiche Planung, Konstruktion, Projektierung, Inbetriebnahme und Betrieb. Grundfos BIM-Objetkte basieren auf einem datenarmen Konzept. Die Auflösung wird entsprechend Ihren Anforderungen gerendert.


PRODUKTE SCHNELL, KOMFORTABEL UND INTUITIV FINDEN

Das Such- und Auslegungswerkzeug für alle Branchen und Anwendungsbereiche. Im Grundfos Product Center finden Sie technische Daten, Kennlinen, Produktabbildungen, Maßskizzen, Schaltpläne, Ersatzteile, Ausschreibungstexte und CAD-Daten.

VERHINDERN SIE NIEDRIGES DELTA T IN EINROHRHEIZUNGEN

Bei Einrohr-Systemen, wenn Heizwasser zwischen der Vor- und Rücklaufleitung übereinen Bypass geleitet wird, führt eine zu hohe Rücklauftemperatur zu einem niedrigen Delta T. Aber das Problem lässt sich durch die Verwendung einer Pumpe mit Delta T-Steuerung lösen.

ZUVERLÄSSIGE UND EFFIZIENTE ABWASSERBESEITIGUNG

Mit zuverlässigen Abwasser-Hebeanlagen und -Pumpstationen von Grundfos können Sie Installationskosten einsparen und  einen maximalen Schutz vor einem Rückfluss sicherstellen. Gleichzeitig können Sie durch eine einzige kostengünstige Lösung eine einfachere und schnellere Wartung erzielen.  

Grundfos iSOLUTIONS: Der ganzheitliche Systemansatz

Mit Grundfos iSOLUTIONS ist es erstmals gelungen, alle einzelnen Pumpenkomponenten ganzheitlich miteinander zu verzahnen und diese über zentrale Kommunikationsmodule und über die Smartphone-App Grundfos GO gezielt zu verwalten – egal welche einzelnen Einheiten verbaut sind.

Somit wird eine absolute Flexibilität je nach Anwendungsfall gewährleistet.
Immer im Fokus: eine nahtlose Systemintegration mit intelligenter Kommunikation aller Produkte untereinander für einen optimalen und wirtschaftlichen Pumpenbetrieb.

KLICKEN SIE AUF DAS VIDEO UND ERFAHREN SIE MEHR