Ferienpark Weissenhäuser Strand in der Holsteinischen Schweiz

Overview_TEXT

Überblick

Der Ferienpark Weissenhäuser Strand gehört zu den beliebtesten Ferienanlagen Deutschlands, mit internationalem Publikum. Der Park liegt direkt an der Ostsee in der sogenannten Holsteinischen Schweiz, einer durch die letzte Eiszeit geprägten Hügellandschaft. Zur Anlage gehört der Columbus Park mit vielen Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche, das Dünenbad mit Sauna, Solarium und Whirlpools sowie das Subtropische Badeparadies mit einer 156 m langen Wasserrutsche, Badegrotte, Wildwasserkanal, Wasserfall und weiteren Attraktionen. Die Becken und Einrichtungen erstrecken sich über eine Fläche von ca. 5.500 m². Jährlich kommen zehntausend Besucher – vor allem auch aus dem Skandinavischen Raum – um sich zu erholen.

Wo so viele Menschen zusammen kommen, muss auf Hygiene geachtet werden. Insbesondere an die Qualität des Badewassers und die Wasserbecken werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Das Wasser für alle Bereiche wird stetig im Kreislauf gefahren, d.h. nach der Nutzung wird es aufbereitet und wieder zurückgeführt. Die Aufbereitungstechnik ist für alle Einrichtungen der Anlage (Whirlpool, Wildwasser, Schwimmbecken, Dünenbad usw.) gleich.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Pumpentechnik für Ferienpark Weissenhäuser Strand

Ort:

Holsteinische Schweiz

Firma:

Ferienpark Weissenhäuser Strand in der Holsteinischen Schweiz

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.