DESY in Zeuthen

Overview_TEXT

Überblick

DESY ist eines der weltweit führenden Beschleunigerzentren zur Erforschung der Struktur der Materie. Die Schwerpunkte der Forschung reichen von der Teilchenphysik bis hin zu den vielfältigen Anwendungsbereichen der Forschung mit Photonen. Dazu gehören auch der Bau und die Nutzung von Röntgenlasern. Als Lichtquelle der Superlative wird bei DESY der europäische Freie-Elektronen-Röntgenlaser XFEL entwickelt und geplant. Seine hochintensiven ultrakurzen Röntgenblitze mit Lasereigenschaften bieten völlig neue Forschungsperspektiven für die Naturwissenschaften und industrielle Nutzer. Zudem beteiligt sich DESY an der nächsten großen Herausforderung für die Teilchenphysik: dem Internationalen Linearcollider ILC, einem Beschleuniger für Elektron-Positron-Kollisionen. Mit dem ILC könnten die Physiker tiefer und genauer in die Struktur und Entstehung der Materie und des Universums blicken als je zuvor.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Teilchenphysiker fordern Strömungskonstanz. DESY in Zeuthen installiert in diversen Kühlkreisläufen CRNE-Pumpen

Ort:

Zeuthen

Firma:

DESY in Zeuthen

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.