Neue Hocheffizienzpumpe für Solaranlagen

16.06.2016

Grundfos

Grundfos erweitert seine aktuelle Alpha-Baureihe um eine Umwälzpumpe speziell für Solarwärmeanlagen.

Mit einem 'Best in Class'-Energie-Effizienz-Index (EEI) kleiner gleich 0,20 hat die neue Alpha Solar einen der höchsten Wirkungsgrade in ihrer Klasse. Die Pumpe verfügt über vier feste Drehzahlstufen sowie PWM-Ansteuerung und kann in alle Arten von Solarwärmeanlagen mit variablem oder konstantem Volumenstrom eingebaut werden. Mit Förderhöhen von 7,5 bzw. 14,5 m deckt sie typische Solaranwendungen in Ein- und Zweifamilienhäusern ab.

Seit dem Wegfall der Ausnahmeregelungen zum 01.08.2015 fallen auch Umwälzpumpen für Solaranwendungen unter die ErP-Verordnung und müssen einen EEI von maximal 0,23 aufweisen. Mit elektronisch kommutierten Motor (ECM-Technologie) und konsequent optimierter Hydraulik übertreffen alle Typen der neuen Alpha Solar-Baureihe diese Anforderungen deutlich. Für die Drehzahlregelung verfügt die Pumpe über einen PWM-Eingang für pulsweitenmodulierte Signale mit Profil C (Solaranlagen). Bei einer Regelung über das von der Solaranlage gelieferte PWM-Signal können auch die Solarenergieausbeute und Anlagentemperatur optimiert und der Stromverbrauch der Pumpe weiter reduziert werden. Wenn kein PWM-Signal zur Verfügung steht, lässt sich die Pumpe manuell auf eine der vier konstanten Drehzahlstufen einstellen.

Die neue Alpha Solar eignet sich für Umgebungstemperaturen bis 70°C und ist für einen geräuscharmen, wartungsfreien Betrieb konstruiert. Sie verfügt über einen selbstentlüftenden Motorraum und eine Deblockierschraube, mit der die Pumpenwelle bei Bedarf ohne Wasseraustritt von außen bewegt werden kann. Mit einer Gesamttiefe von nur 128 mm ist die Pumpe sehr kompakt und lässt sich auch in beengten Einbausituationen leicht installieren. Zur Verfügung stehen insgesamt vier Modelle in Einbaulängen von 130 und 180 mm, Rohrleitungsanschluss G1 bzw. G1½ und einer maximalen Förderhöhe von 7,5 bzw. 14,5 m. Alle Alpha Solar-Modelle sind ab sofort lieferbar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati